- Applikationen auf dem Stand
- Entdecke die neue ROBOSHOT
- Entdecke die neue ROBOCUT
- Service first
- Intelligente Lösungen für Ihre Produktion


FAKUMA
Virtual Booth
Erfahren Sie mehr über die Applikationen am Stand
FANUC ROBOSHOT überträgt modernste CNC-Präzisionstechnologie vom Drehen und Fräsen auf das elektrische Spritzgießen. Das Ergebnis ist eine höhere Beschleunigung, höchste Bewegungspräzision und extrem kurze Zykluszeiten für die Produktion großer Mengen von Teilen mit gleichbleibend hoher Qualität.
Ultrapräzises Spritzgießen von elektrischen Teilen aus ABS
Genießen Sie das volle digitale Erlebnis. Von den Bildschirmen in Friedrichshafen direkt zu Ihnen nach Hause. In diesem Video können Sie noch mehr über diese FAKUMA-Applikation erfahren.
ROBOSHOT α-S220iB
Diese Maschine:
Schliesskraft: 2200 kN (220 tonf)
Max. / min. Formhöhe: 650/250 mm
ROBOSHOT α-SiB Serie
ROBOSHOT-LINKi2
Demonstration der vollelektrischen α-S150iB in einer LSR-Version (Flüssigsilikonkautschuk), automatisiert mit einem M-20iD Roboter.
LSR Technologie mit der FANUC ROBOSHOT α-SiB
Genießen Sie das volle digitale Erlebnis. Von den Bildschirmen in Friedrichshafen direkt zu Ihnen nach Hause. In diesem Video können Sie noch mehr über diese FAKUMA-Applikation erfahren.
ROBOSHOT α-S150iB
Diese Maschine:
Schließkraft: 1500 kN/150 tonf (aufrüstbar auf 1800 kN /180 tonf)
Max. / min. Formhöhe: 500/200 mm
ROBOSHOT α-SiB Serie
FANUC AI Rückflussüberwachung
Die AI Rückflussüberwachung von FANUC zeigt die Vorgänge im Ventil. Sie überwacht zudem das Schließverhalten sowie den Verschleißzustand des Rückhalterings. Der Rückfluss wird als Kurve auf dem Bildschirm dargestellt, sodass die Parameter bei Unregelmäßigkeiten kontrolliert und geändert werden können.
ROBOSHOT-LINKi2
M-20iD/35
iRVision
Vom kleinsten bis zum stärksten Roboter der Welt
Mit mehr als 100 Modellen bietet FANUC das weltweit größte Sortiment an Robotern für verschiedenste Applikationen und Branchen. Dank anwendungsspezifischer Optionen sind FANUC Industrieroboter flexibel einsetzbar, einfach zu integrieren und lassen sich intuitiv bedienen.
ROBOSHOT α-S150iB-Anwendung mit einer zweiten, vertikalen Spritzeinheit (SI20iA) und einer Handhabungszelle mit einem LR Mate Roboter, die demonstriert, wie einfach FANUC Maschinen und Roboter über das QSSR-Konzept (Quick & Simple Start-up of Robotization) des Unternehmens verbunden werden können.
Vollautomatisches 2K-Spritzgießen
Genießen Sie das volle digitale Erlebnis. Von den Bildschirmen in Friedrichshafen direkt zu Ihnen nach Hause. In diesem Video können Sie noch mehr über diese FAKUMA-Applikation erfahren.
ROBOSHOT α-S150iB
Diese Maschine:
Schließkraft: 1500 kN/150 tonf (aufrüstbar auf 1800 kN /180 tonf)
Max. / min. Formhöhe: 500/200 mm
ROBOSHOT α-SiB Serie
Vertikale Spritzeinheit ROBOSHOT SI-20A
LR Mate 200iD/7L
ROBOSHOT-QSSR
Handling-Roboter zu installieren. Leichter Roboterzugang zum Entladen der Komponenten und ein ergonomisch
gestalteter Arbeitsbereich sorgen für einen einfachen Zugang zur Maschine.
iRVision
Vom kleinsten bis zum stärksten Roboter der Welt
Mit mehr als 100 Modellen bietet FANUC das weltweit größte Sortiment an Robotern für verschiedenste Applikationen und Branchen. Dank anwendungsspezifischer Optionen sind FANUC Industrieroboter flexibel einsetzbar, einfach zu integrieren und lassen sich intuitiv bedienen.
CRX-10iA
ROBOCUT ist ein vielseitiges Multitalent, das so ziemlich alles kann. Seine niedrigen Betriebs Kosten und die Fähigkeit, anspruchsvolle Teile mit unglaublicher Genauigkeit zu bearbeiten machen sie perfekt für allgemeine Bearbeitungsaufgaben. Außerdem kann die konkurrenzlose CORE STITCH Funktion kann ohne PC in der Werkstatt programmiert werden und gewährleistet höchste Zuverlässigkeit bei Arbeiten, die lange unbemannte Bearbeitungszeiten erfordern.
Ultrapräzise Lösungen für das Schneiden von Formen
Genießen Sie das volle digitale Erlebnis. Von den Bildschirmen in Friedrichshafen direkt zu Ihnen nach Hause. In diesem Video können Sie noch mehr über diese FAKUMA-Applikation erfahren.
ROBOCUT α-C400iC
ROBOCUT α-CiC Serie
FANUC ROBOCUT ist ein vielseitiges Multitalent, das so ziemlich alles kann. Die niedrigen Betriebskosten und die Fähigkeit, anspruchsvolle Teile mit unglaublicher Genauigkeit zu bearbeiten, machen sie perfekt für allgemeine Bearbeitungsaufgaben.
Die ultrapräzise FANUC ROBONANO α-NMiA Fünf-Achsen-Fräsmaschine ist in der Lage, Werkstücke bis zur Größe A4 zu bearbeiten und erfüllt damit die Anforderungen größerer optischer Kernanwendungen im Automobilsektor. Auf der FAKUMA wird die ROBONANO α-NMiA die Bearbeitung eines Head-up-Displays (HUD) für die Automobilindustrie demonstrieren.