- Applikationen auf dem Stand
- Entdecke die neue ROBOSHOT
- Entdecke die neue ROBOCUT
- Service first
- Intelligente Lösungen für Ihre Produktion


FAKUMA
Virtual Booth
Entdecken Sie die neue FANUC ROBOCUT α-CiC serie
Je nach benötigter Verfahrachse wählen Sie eines der renommierten Modelle der α-CiC-Serie von FANUC, um eine schnelle und hochpräzise Drahterodierbearbeitung durchzuführen. Wählen Sie entweder die α-C400iC, die α-C600iC oder die frühere Serie α-C800iB, um von gleichbleibenden Zerspanungsergebnissen bei einer Vielzahl von Anwendungen zu profitieren.
Was ist eine ROBOCUT?
ROBOCUT ist die Drahterodiermaschine von FANUC. Die Funkenerosion ist das bevorzugte Verfahren für Teile aus elektrisch leitenden Werkstoffen, bei denen komplizierte Konturen oder Hohlräume erforderlich sind, insbesondere bei harten Metallen oder solchen, die mit herkömmlichen Verfahren wie Fräsen, Drehen oder Schleifen nur schwer zu bearbeiten wären.
Warum Sie eine ROBOCUT wählen sollten?
Mit ROBOCUT entscheiden Sie sich für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Schnittgeschwindigkeit, Oberflächengüte und Maßgenauigkeit. Die neue ROBOCUT α-CiC-Baureihe bietet eine umfassende, hochwertige Schneidleistung in einer Vielzahl von Anwendungen und bringt Ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil. Sie sind wirtschaftlich im Betrieb und bieten eine hohe Investitionsrentabilität.
Welche Modelle von ROBOCUT gibt es?
Je nach Bedarf gibt es die FANUC ROBOCUT α-CiC-Serie in zwei Modellgrößen: ROBOCUT α-C400iC und ROBOCUT α-C600iC. Anwender können Werkstücke mit Abmessungen von bis zu 1050 x 775 x 400 mm in der X-, Y- und Z-Achse mit einem maximalen Gewicht von 1000 kg laden.
VERBESSERN SIE IHRE DRAHT-EDM-PROZESSE
Automatische Drahteinfädelung
Die einzigartige AWF3-Technologie ermöglicht ein schnelles, zuverlässiges automatisches Einfädeln in nur 10 Sekunden unter nicht eintauchenden Bedingungen. Sie ermöglicht die automatische Drahtzuführung bis zu 500 mm unter Tauchbedingungen, je nach Maschinenkonfiguration.
Einfache Wartung
FANUC iH Pro kann auf drohende Probleme hinweisen, bevor es zu einem Ausfall kommt, und sogar ein Video oder Bild bereitstellen, das zeigt, wie die Behebung im eigenen Haus erfolgen kann, um die Ausfallzeiten zu minimieren. Darüber hinaus verhindert die standardmäßige Ausstattung mit einem gehärteten Werkstücktisch die Entstehung von Kratzern.
Benutzerfreundlicher Betrieb
Dank der verbesserten Leistung des Kegelschneidens und der einfachen Einstellung ist der traditionell komplizierte Vorgang des Einstellens und Justierens des Drahtkegels mit Hilfe einer einfachen Schablone, die durch Anweisungen auf dem Bildschirm geführt wird, ganz einfach.
Hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision beim Schneiden
Die FANUC Entladesteuerung iPulse3 gewährleistet eine hohe Schnittleistung durch Eckensteuerung und Schrittformsteuerung.
Konzipiert für einfache Automatisierung
Ein einfacher Roboterzugang zum Beladen schwerer Werkstücke sowie ein ergonomisch gestalteter Arbeitsbereich sorgen für eine problemlose Maschinenbedienung.
Große Verlässlichkeit
40 Jahre Erfahrung im Bau von Drahterodiermaschinen und die Leidenschaft für Perfektion führen zu einer hohen Zuverlässigkeit. FANUC ist sehr stolz darauf, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die lange Zeit perfekt funktionieren und den Kunden helfen, effektiv zu arbeiten und ihre Produktivität zu steigern.
Für welche Unternehmen ist ein ROBOCUT geeignet?
Die ideale Wahl für Ihre Branche, unabhängig von ihrer Größe
Job-Shopper und Formenbauer Industrie
Automobil Industrie
Elektrische und IT-Teile Industrie
Medizinisch Industrie
Luft- und Raumfahrt Industrie
Jede Maschine der ROBOCUT α-CiC-Serie ist standardmäßig mit einem besonders haltbaren, kratzfesten Tisch ausgestattet, der Kratzer verhindert und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit über lange Zeit gewährleistet.
Minimiert das Risiko von Drahtbrüchen bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten, auch unter schwierigen Bedingungen wie z.B. bei großen Düsenabständen oder wechselnden Schnitthöhen.
Ein spezielles, werkseitig kalibriertes Kompensationsgitter sorgt für eine deutlich verbesserte Genauigkeit und gewährleistet die Korrektur von Neigungsfehlern über die gesamte X-Y-Tischfläche, im Gegensatz zu dem herkömmlich verwendeten zentralen Punkt.
Zu den neuen Funktionen gehören ein Bedienbildschirm und eine Vorrichtung für hochpräzises Kegelschneiden.
Findet die Werkstückkante mit Hilfe eines Drahtes und erkennt die letzte Schnittposition.