- Applikationen auf dem Stand
- Entdecke die neue ROBOSHOT
- Entdecke die neue ROBOCUT
- Service first
- Intelligente Lösungen für Ihre Produktion


FAKUMA
Virtual Booth
Entdecken Sie die FANUC ROBOSHOT α-SiB series
Je nach Größe der Schließeinheit und der benötigten Schließkraft wählen Sie eines der Modelle der α-SiB Serie von FANUC, um eine extrem stabile Formgebung zu erreichen. Mit höchster Präzision und maximaler Zuverlässigkeit wurde jedes Modell der sechs elektrischen AI-Spritzgießmaschinen von FANUC entwickelt, um Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Produktionskosten zu senken.
Verbesserte Steuerungs- und Softwarefunktionen
Großes, hochauflösendes Display
Im Mittelpunkt der Verbesserungen im FANUC ROBOSHOT α-SiB steht die neue leistungsstarke Benutzeroberfläche FANUC PANEL iH Pro, die über ein großes 21,5″-Display mit Full-HD-Auflösung verfügt und damit die bisher verfügbare Auflösung um den Faktor 2,6 verbessert.
Erweiterte AI-Funktionalität
Das ROBOSHOT-Standard-Softwarepaket wurde um Funktionen wie automatische Abschaltsequenz, Pre-Suck-Back-Funktion, automatische Änderung der Startparameter, Bediener-Management-Funktion (Option mit RFID-Zugang) und Harzzeichen-Auswertung (bei installiertem LINKi2) erweitert.
Schnellere Injektionsraten
Neben den schnelleren Reaktionszeiten, die das PANEL iH Pro HMI bietet, wurden auch die Leistungen der Maschine deutlich verbessert, z. B. durch höhere Einspritzgeschwindigkeiten von bis zu 350 mm/s, was den Kunden hilft, ihre Produktivität zu steigern. Zu den weiteren Leistungsverbesserungen gehören höhere Standard-Einspritzdrücke, eine erweiterte Verfügbarkeit von Schneckendurchmessern und die Möglichkeit einer bis zu vierachsigen Servo-Kernsteuerung.
Lebenslanger Maschinen-Support
Dank eines flächendeckenden Netzes von Servicezentren in ganz Europa kann FANUC einen lebenslangen Support für seine Maschinen anbieten, so dass die Kunden im seltenen Fall eines Problems völlig beruhigt sind.
Große Verlässlichkeit
Mehr als 35 Jahre Erfahrung und Leidenschaft für höchste Präzision führen zu einer hohen Zuverlässigkeit. FANUC ist sehr stolz darauf, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die lange Zeit perfekt funktionieren und den Kunden helfen, effektiv zu arbeiten und ihre Produktivität zu steigern.